arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
DDF 2-125-P4-E10 Ilustração semelhante

DDF 2-125-P4-E10

N.º de identificação 323137

Junta rotativa para robôs DDF 2, Tamanho: -125

  • Nº de passagens de fluido: 4
  • Número de passagens elétricas: 10
  • Peso da peça: 225 kg
  • Força Fz máx.: 9000 N
  • Força Fd máx.: 18000 N
Alimentar através passagem pneumática e elétrica
Peso de manuseio recomendado [kg] 225.0
Máx. velocidade de acionamento [1/min] 90.0
Máx. velocidade de rotação [°/s] 540.0
Torque nominal [Nm] 22.0
Torque de partida [Nm] 25.0
Ângulo de rotação [°] > 360
Nº de passagens de fluido 4.0
Passagem pneumática de rosca de conexão de ar 4x G1/8"
Pressão máxima por conexão [bar] 10.0
Taxa de fluxo a 6 bar (por canal) [l/min] 370.0
Pressão de ar máx. ar de bloqueio [bar] 1.0
Número de passagens elétricas 10.0
Máx. tensão [V] 60.0
Força máxima atual [A] 1.0
Peso [kg] 13.9
Conexão do lado do robô ISO 9409-1-125-6-M10
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Máx. momento fletor dinâmico Mx* [Nm] 520.0
Máx. momento fletor dinâmico My* [Nm] 520.0
Máx. momento de torção dinâmico Mz* [Nm] 400.0
Máx. força de cisalhamento Fq* [N] 2250.0
Diâmetro D [mm] 200.0
Altura Z [mm] 156.9
Momento de flexão Mx [Nm] 900.0
Momento de flexão Meu [Nm] 900.0
Força Fz máx. [N] 9000.0
Força máxima Fd [N] 18000.0
*Este é o máximo. total de todas as capacidades de carga (forças de aceleração e torques, forças de processo, paradas de emergência etc.), que podem afetar uma junta rotativa, a fim de garantir um funcionamento sem erros.
Uma versão para passagem a vácuo está disponível mediante consulta. Solicite os detalhes.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Montagem
Interface padronizada ISO 9409 (lado do robô)

Carcaça
liga de alumínio com revestimento duro de alta resistência

Escopo de fornecimento
Junta rotativa na variante solicitada, elementos para conexão mecânica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Garantia
24 meses