arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
COS JU2-K

COS JU2-K

Módulos de passagem

N.º de identificação 1586306

Módulos de passagem, JUx, Lado mestre
Adequado em Cabeça de troca
Diagrama de conexão do parafuso L1
Peso [kg] 0.58
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 50.0
Classe de proteção IP IP20
Tensão alternada [V AC] 24.0
Tensão contínua [V DC] 24.0
Conexão de saída tangencial
Tipo de meio Ar
Pressão máxima de operação [bar] 6.9
Propriedades especiais Módulo de válvula com válvula direcional de controle biestável para controle do CPS-K. Bloco de pinos integrado para controle via módulo de controle apropriado. Conexão pneumática 1x G1/4”.
Ao utilizar um módulo de controle pneumático (com válvula integrada) no CPS-K no lado A, a placa distanciadora COS Z50-A-LD, ID 1584093, também é necessária no CPS-A.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.