arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SWO-G19-A Illustration similar

SWO-G19-A

Electric feed-through module

N.º de identificação 9940650

Electric feed-through module SWO-E, Size: G19, Quick-change adapter, Adapter side

  • Number of electrical feed-throughs: 19
Suitable on Quick-change adapter
Screw connection diagram J
Transmission type Signal
Weight [kg] 0.11
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Protection class IP IP65 (only when connected)
Number of pin contacts 19.0
Nominal current [A] 3.0
Alternating current [V AC] 250.0
Electrical connection Amphenol PT bayonet lock socket, 19 pins
Electrical connection outlet Can be radially swiveled
Special properties Can swivel in five positions

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.