SWO-K14-A
Módulo de alimentação elétrica
N.º de identificação 9954959
Módulo de alimentação elétrica SWO-E, Tamanho: K19, Adaptador de troca rápida, Lado do adaptador
- Número de passagens elétricas: 14
Detalhes técnicos
| Adequado em | Adaptador de troca rápida |
|---|---|
| Diagrama de conexão do parafuso | K |
| Tipo de transmissão | Sinal |
| Peso [kg] | 0.15 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Classe de proteção IP | IP65 (somente quando conectado) |
| Número de contatos de pinos | 14.0 |
| Corrente nominal [A] | 3.0 |
| Corrente direta [V DC] | 50.0 |
| Conexão elétrica | Soquete de trava de baioneta Amphenol PT, 19 pinos |
| Tomada de conexão elétrica | radial |
| Propriedades especiais | Chave codificadora rotativa para codificação de ferramentas de 0 – 15 ferramentas. |
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.