arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CMS 100-A-B

CMS 100-A-B

Manual change system

ID 1545387

Manual change system CMS, Size: 100, Manual change adapter, manual

  • Force Fz max.: 1800 N
  • Max. total payload: 43 kg
Empfohlenes Handlinggewicht [kg] 43.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.02
Eigenmasse [kg] 1.11
Anschlussflansch werkzeugseitig ISO 9409-1-100-6-M8
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Höhe Z [mm] 28.0
Anschraubbild J
max. statische Zugkraft Fz [N] 1800.0
Max. dynamisches Moment Mx/My [Nm] 230.0
Max. dynamisches Moment Mz [Nm] 230.0
Max. statisches Moment Mx/My [Nm] 500.0
Max. statisches Moment Mz [Nm] 1185.0
*Bitte beachten Sie, dass die Höhe von Wechselkopf (ZK) und Wechseladapter (ZA) unterschiedlich sind. Die Summe stellt die Gesamthöhe eines gekoppelten Wechselsystems dar.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Betätigung
Manuell über Verriegelungshebel

Wirkprinzip
Durch das Betätigen des Handhebels werden Kopf und Adapter über einen Bolzen ver- und entriegelt.

Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten, hartbeschichteten Aluminiumlegierung. Die Funktionsteile sind aus gehärtetem Stahl.

Gewährleistung
24 Monate