CC ER 16 Ø9-10
ER collets
ID 280126
CC ER 16 Ø9-10, ER collets
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- For clamping diameter: Ø9 - 10
- Diameter: 10 mm
- Length L1: 27.5 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm
Technical details
| Pour | ER 16 |
|---|---|
| Pour diamètre de serrage | Ø9 - 10 |
| D1 min. [mm] | 9.0 |
| D1 max. [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Poids [kg] | 0.034 |
Norme DIN ISO 15488-B pour pince de serrage ER