arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GZB-S Ø1/2 Illustration similar

GZB-S Ø1/2" Ø1/4" KD

Intermediate Sleeves, coolant-proof

ID 224378

GZB-S Ø1/2" Ø1/4" KD, Intermediate Sleeves, coolant-proof
  • Coolant-proof
  • Clamping diameter: 1/4"
  • O.D.-Diameter: 1/2"
  • Length: 45 mm
テクノロジー 中間スリーブ、冷却液対応
シリーズ GZB-S KD
ツールバーインターフェース GZB-S Ø 1/2" KD
クランプ径 D1 1/4"
外形 D2 1/2"
D3 [mm] 16.5
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 45 mm / 1.8"
突出長さ L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
重量 [kg] 0.1
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

バージョン
冷却剤対応

振れ精度
≤ 0.003 mm

冷却
クーラント内部供給用
最大 80bar までの冷却液に対応
閉鎖カラー

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。