arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GZB-S Ø32 Ø19 KD Ilustração semelhante

GZB-S Ø32 Ø19 KD

Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração

N.º de identificação 20012603

GZB-S Ø32 Ø19 KD, Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração
  • Com vedação do fluido de refrigeração
  • Diâmetro de fixação: 19 mm
  • Diâmetro externo: 32 mm
  • Comprimento: 60.5 mm
Technology Intermediate Sleeves, coolant-proof
Series GZB-S KD
Toolholder interface GZB-S Ø 32 KD
Clamping diameter D1 19 mm
Outer diameter D2 32 mm
D3 [mm] 35.5
Projecting length L1 [mm]/[inch] 60,5 mm / 2.4"
Projecting length L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
Weight [kg] 0.3
Coolant-proof yes
Standard length yes

Version
Coolant-proof

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm

Cooling
For internal coolant supply
Coolant-proof up to max. 80 bar
Closed collar

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request