arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GZB-S Ø3/4 Ilustração semelhante

GZB-S Ø3/4" Ø3 PK

Buchas de redução com refrigeração de periférico

ID 217969

GZB-S Ø3/4" Ø3 PK, Buchas de redução com refrigeração de periférico
  • Refrigeração periférica
  • Diâmetro de fixação: 3 mm
  • Diâmetro externo: 3/4"
  • Comprimento: 50.5 mm
Technology Intermediate Sleeves with Peripheral Cooling
Series GZB-S PK
Toolholder interface GZB-S Ø 3/4" PK
Clamping diameter D1 3 mm
Outer diameter D2 3/4"
D3 [mm] 24.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 50,5 mm / 2.0"
Projecting length L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
Weight [kg] 0.1
Standard length yes

Version
Periphery-cooled

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm

Cooling
With peripheral cooling
Not coolant-proof
Collar slotted

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request