arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO EC CAT-DC 40 Ø3/4 Abbildung ähnlich

TENDO EC CAT-DC 40 Ø3/4"x64.5

Porte-outil expansible hydraulique

N.º de identificação 1324768

TENDO EC CAT-DC 40 Ø3/4"x64.5, Porte-outils
  • Porte-outil expansible hydraulique
  • Gammes: TENDO E compact
  • Version Dual Contact
  • Interface de porte-outils: CAT-DC 40
  • Diamètre de serrage: 3/4"
  • Longueur de projection: 64.5 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 520 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Technologie Porte-outil expansible hydraulique
Gammes TENDO E compact
Interface de porte-outils CAT-DC 40
Diamètre de serrage D1 3/4"
D2 [mm] 49.0
D6 [mm] 38.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 64,5 mm / 2.5"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.45
G M8x1
Couple de rotation min. [Nm] 520.0
Poids [kg] 1.3
Version Dual Contact Oui
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Version
TENDO E compact (E compact = rapport qualité-prix optimisé)
Version courte et lourde

Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Contact face
Similaire à la norme ASME B5.50 mais avec un contact face
Version à double contact avec surfaces de travail simultanément plates et coniques

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande