TENDO LSS HSK-A 63 Ø12x200
Porta-ferramentas de expansão hidráulica
N.º de identificação 204534
TENDO LSS HSK-A 63 Ø12x200, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas de expansão hidráulica
- Série: TENDO LSS
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
- Diâmetro de fixação: 12 mm
- Comprimento de projeção: 200 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,006 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 55 Nm
Detalhes técnicos
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO LSS |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 22.0 |
| D3 [mm] | 32.2 |
| D4 [mm] | 50.25 |
| D6 [mm] | 18.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 200 mm / 7.9" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.5 |
| L5 [mm] | 130.0 |
| L6 [mm] | 174.0 |
| G | M10x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 55.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.7 |
| Odolná chladivu | ano |
Provedení
Dlouhé a ultra tenké základní tělo
Obvodová házivost
< 0,006 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání