TENDO P SCAPTO C5 Ø10x80
Hydraulic expansion toolholder
ID 201843
TENDO P SCAPTO C5 Ø10x80, Toolholders
- Hydraulic expansion toolholder
- Series: TENDO Platinum
- Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C5
- Clamping diameter: 10 mm
- Projecting length: 80 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 45 Nm
Technical details
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO Platinum |
| ツールバーインターフェース | SCHUNK CAPTO C5 |
| ツールホルダーの標準 | ISO 26623-1 |
| クランプ径 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D6 [mm] | 26.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| G | M8x1 |
| 最小トルク [Nm] | 45.0 |
| 重量 [kg] | 0.95 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
Cool Flow 付きの TENDO Platinum はご要望に応じてご利用いただけます