arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO Turn VDI 30 Ø20x64 Podobné zobrazení

TENDO Turn VDI 30 Ø20x64

Hydraulický upínač nástrojů

ID 216156

TENDO Turn VDI 30 Ø20x64, Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO Turn
  • Rozhraní upínače nástrojů: VDI
  • Uchopovací průměr: 20 mm
  • Projekční délka: 64 mm
  • Min. točivý moment: 330 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO Turn
ツールバーインターフェース VDI
ツールホルダーの標準 DIN ISO 10889-1
クランプ径 D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 37.5
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 64 mm / 2.5"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 42.0
G M16x1
最小トルク [Nm] 330.0
重量 [kg] 1.1
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

冷却
クーラント内部供給用

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

納品内容
作動キーは含まれません

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。