TENDO LSS HSK-A 63 Ø10x200
Mandrino idraulico
N.º de identificação 204533
TENDO LSS HSK-A 63 Ø10x200, Portautensili
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO LSS
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Diametro di serraggio: 10 mm
- Lunghezza di proiezione: 200 mm
- Concentricità: < 0,006 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 35 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO LSS |
| Attacco portautensile | HSK-A 63 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 30.2 |
| D4 [mm] | 50.25 |
| D6 [mm] | 16.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 200 mm / 7.9" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.5 |
| L5 [mm] | 130.0 |
| L6 [mm] | 174.0 |
| G | M8x1 |
| Coppia min. [Nm] | 35.0 |
| Peso [kg] | 1.6 |
| A tenuta stagna | Sì |
Versione
Struttura lunga e molto snella
Concentricità
< 0,006 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta