TRIBOS SVL-20 Ø8x100
Polygonspannverlängerungen
ID 205601
TRIBOS SVL-20 Ø8x100, Polygonspannverlängerungen
- TRIBOS SVL
- Spanndurchmesser: 8 mm
- Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 20 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Min. Drehmoment: 12 Nm
기술 세부 정보
| Technologie | Polygonspannverlängerungen |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS SVL |
| Werkzeughalterschnittstelle | SVL-20 |
| Spanndurchmesser D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 13.0 |
| D3 [mm] | 15.1 |
| D5 | 20 mm |
| Gesamtlänge L [mm] | 100.0 |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 40.0 |
| L6 [mm] | 50.0 |
| G | M6 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 12.0 |
| Gewicht [kg] | 0.2 |
Ausführung
Ideal in Verbindung mit unseren TENDO oder TRIBOS Werkzeughaltersystemen
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h6
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Max. Grenzdrehzahl
44.000 1/min
Individuell
Auch in Schwermetallausführung erhältlich
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich