SGWB-CG5-B 80-40-28
Reversal jaws grip
N.º de identificação 1514375
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 역방향 죠 카바이드 그립, 이동식
- 적합한 대상: KSC3 80
- 치수: 80 x 40 x 28 mm
- 그립 스텝: 5 mm
- 중량: 0.5 kg
Detalhes técnicos
| 폭 [mm] | 80.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 40.0 |
| 높이 [mm] | 28.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.5 |
제공 범위
시스템 죠, 고정 나사