arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SBS-T-W 165 Ilustração semelhante

SBS-T-W 165

Acessórios para placas de torno padrão

N.º de identificação 8703501

Acessórios para placas de torno padrão

Características do produto:
  • Bucha de centralização com batente ajustável
  • Para proteger a cinemática da placa contra a entrada de aparas e lubrificante de refrigeração
  • Adequado para: ROTA THW plus 165-43
Dados técnicos:
  • Diâmetro: 46.5 mm
  • Peso: 1 kg
ØA [mm] 43.0
B [mm] 23.5
ØC [mm] 42.0
ØD [mm] 46.5
E min. [mm] 23.5
E max. [mm] 110.8
F [mm] 91.5
ØG [mm] 30.0
H M4x8
K M27
Peso [kg] 1.0