SBS-T-W 215-65
Acessórios para placas de torno padrão
N.º de identificação 8703240
Acessórios para placas de torno padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bucha de centralização com batente ajustável
- Para proteger a cinemática da placa contra a entrada de aparas e lubrificante de refrigeração
- Adequado para: ROTA THW plus 215-66
- Diâmetro: 65.5 mm
- Peso: 2 kg
Detalhes técnicos
| ØA [mm] | 66.0 |
|---|---|
| B [mm] | 28.0 |
| ØC [mm] | 61.0 |
| ØD [mm] | 65.5 |
| E min. [mm] | 28.0 |
| E max. [mm] | 110.8 |
| F [mm] | 83.0 |
| ØG [mm] | 40.0 |
| H | M5x10 |
| K | M27 |
| Peso [kg] | 2.0 |