arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SBS-S-W 215 Ilustração semelhante

SBS-S-W 215

Acessórios para placas de torno padrão

N.º de identificação 8703164

Acessórios para placas de torno padrão

Características do produto:
  • Bucha de proteção com bicos de pulverização
  • Para proteger a cinemática da placa contra a entrada de aparas e lubrificante de refrigeração
  • O lubrificante de refrigeração pode ser aplicado diretamente na peça por meio de um bico de pulverização integrado
  • Adequado para: ROTA THW plus 215-66
Dados técnicos:
  • Diâmetro: 32 mm
  • Peso: 1.7 kg
ØA [mm] 66.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 32.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 47.0
ØG [mm] 46.0
K M16x1.5
Weight [kg] 1.7