arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GBS-CG3 125-40-11.5

GBS-CG3 125-40-11.5

台阶式卡爪

N.º de identificação 1395524

标准型顶爪

产品特性:
  • 台阶式卡爪,硬质合金夹持 3 mm
  • 接口 1: W-125-1
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 40 x 11,5 mm
  • 夹持台阶: 3 mm
  • 重量: 0.5 kg
宽度 [mm] 125.0
深度 [mm] 11.5
高度 [mm] 40.0
重量 [kg] 0.5

标配范围
顶爪、紧固螺钉