arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GBS-G3 125-18-8

GBS-G3 125-18-8

Stufenbacke

N.º de identificação 432275

Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Stufenbacke, grip 3mm
  • Höhe = 18 mm.
  • Schnittstelle 1: W-125-2
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 18 x 8 mm
  • grip-Stufe: 3 mm
  • Gewicht: 0.12 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 8.0
Höhe [mm] 18.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.12

Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben