GBS-GL3 125-40-11.5
Castanha escalonada
N.º de identificação 1395577
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha escalonada, grip com perfil da LANG
- Para fixação de peças pré-estampados.
- Interface 1: W-125-1
- Dimensões: 125 x 40 x 11,5 mm
- nível de aderência: 3 mm
- Peso: 0.4 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 11.5 |
| Altura [mm] | 40.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.4 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação