arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KTR 100/3 图片仅供参考

KTR 100/3

有孔顶爪坯件

N.º de identificação 1516430

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 顶爪坯件
  • 卡爪接口: 十字槽
  • 适用于: TANDEM 三爪夹具,尺寸 100
技术参数:
  • 尺寸: 46 x 40 x 25 mm
  • 材料: 16MnCr5
  • 重量: 0.2 kg
宽度 [mm] 40.0
高度 [mm] 25.0
材料 16MnCr5
适用于 100
重量 [kg] 0.2

标配范围
顶爪坯件