arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
STR 200/3 图片仅供参考

STR 200/3

顶爪坯件

N.º de identificação 1516456

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 顶爪坯件
  • 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
  • 适用于: TANDEM 三爪夹具,尺寸 200
技术参数:
  • 尺寸: 79 x 80 x 50 mm
  • 材料: 16MnCr5
  • 重量: 2 kg
Width [mm] 80.0
Height [mm] 50.0
Material 16MnCr5
Suitable for 200
Weight [kg] 2.0

Scope of delivery
Top jaw blanks