arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SP 500-1 Ilustração semelhante

SP 500-1

Inserções de fixação

N.º de identificação 194112

SP 500-1, Inserções de fixação
  • Altura H: 20.5 mm
  • Comprimento L: 34.5 mm
  • Largura B: 60 mm
  • Linha G: M8
Height H [mm] 20.5
Length L [mm] 34.5
Width B [mm] 60.0
Thread G M8