arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

De SAR-1300 serie werd ontwikkeld voor kleine tot grote batches met een lage tot hoge productvariatie. Klanten profiteren van procesbetrouwbaarheid, een laag stroomverbruik en korte cyclustijden. Dankzij de lineaire motorassen en de moderne besturingstechnologie is de freesnauwkeurigheid ± 0,1 millimeter. Ondanks al deze kenmerken en prestaties werken onze universele depaneling machines energiebesparend. De technische beschikbaarheid bedraagt 99,8 procent.

Content available soon

Uw toegevoegde waarde

  • Hoogste freesnauwkeurigheid dankzij nauwkeurige lineaire motorassen en geavanceerde besturingstechnologie
  • Toevoer van panelen met één of twee shuttleassen (2e shuttle kan naderhand worden gemonteerd)
  • Kortste cyclustijden dankzij snelle lineaire motorassen en minimale processtilstand
  • Maximale beschikbaarheid dankzij het gebruik van hoogwaardige componenten en eenvoudig systeemontwerp
  • Ergonomische hoogte voor de gebruiker, gelijk met hoge montagegroepen
  • Het eenvoudige ontwerp maakt een doelgerichte initiële investering mogelijk en er is een breed assortiment uitbreidingsopties beschikbaar
  • Korte leveringstijden dankzij het gebruik van identieke componenten in het modulaire systeem en de productielijn

Freesbereik van 500 x 600 mm voor grote standaard of longboards

Nieuw: Stand-alone depaneling machines SAR-1300 Mono-Smart of SAR-1700 met een extra grote werkzone

SCHUNK Electronic Solutions introduceert twee depaneling machines voor grote ruimtes: de SAR-1300-Mono-Smart en de SAR-1700. De machines frezen en zagen aparte printplaten uit een volledige printplaat (paneel). De maximale grootte van het paneel is 600 x 500 millimeter.

Content available soon

Het eerste collaboratieve laadproces van depaneling machines

De unieke geautomatiseerde oplossing van SCHUNK zorgt voor een duidelijk hogere productiviteit van de depaneling machines. Een robotarm met een SCHUNK Co-act grijper EGP-C wordt op de grote SAR-1700 dubbele shuttle geplaatst.

  • De robot haalt de panelen uit het opbergrek
  • Vervolgens worden de panelen in de machine geplaatst
  • De robotarm sluit de deur en drukt op de startknop
  • Nadat de panelen zijn gescheiden, worden de individuele componenten op een transportband of in een blister geplaatst of worden ze in een lopend geautomatiseerd proces opgenomen.
  • Het proces begint opnieuw vanaf het begin.

Alleen het opslagrek voor de panelen moet handmatig worden geïnstalleerd. Dit betekent dat één werknemer tot vijf machines tegelijk kan bedienen.