SP 500-2
클램핑 인서트
N.º de identificação 194113
SP 500-2, 클램핑 인서트
- 높이 H: 14 mm
- 길이 L: 34.5 mm
- B 너비: 60 mm
- 스레드 G: M8
Detalhes técnicos
| 高度 H [mm] | 14.0 |
|---|---|
| 长度 L [mm] | 34.5 |
| 宽度 B [mm] | 60.0 |
| 螺纹 G | M8 |
N.º de identificação 194113
| 高度 H [mm] | 14.0 |
|---|---|
| 长度 L [mm] | 34.5 |
| 宽度 B [mm] | 60.0 |
| 螺纹 G | M8 |