PVB 50-54 QCS
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
N.º de identificação 1497899
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Extensión de polo flexible PVB 50 QCS
- Para el montaje en mesas magnéticas de polos cuadrados
- Con sistema de cambio rápido
- Técnica: Polo cuadrado
- Dimensiones: 47 x 45 x 54 mm
- Peso: 0.8 kg
Detalhes técnicos
| Longitud [mm] | 47.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 45.0 |
| Altura [mm] | 54.0 |
| Carrera de compensación [mm] | 7.0 |
| Peso [kg] | 0.8 |