arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
JBM-ST 161 Ilustração semelhante

JBM-ST 161

Barras serrilhadas em aço

N.º de identificação 114531

JBM-ST 161, Barras serrilhadas em aço

Características do produto:
  • Serração: 1.5 mm x 60°
  • Largura da ranhura: 16 mm
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
Ferramentas:
  • Descubra outras barras serrilhadas em diversas alturas e larguras, disponíveis em alumínio ou aço. Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Productgroep Getande staven, gemaakt van staal
Vertanding 1.5 mm x 60°
Sleufbreedte N [mm] 16.0
Breedte B [mm] 40.0
Hoogte H [mm] 120.0
Lengte L [mm] 420.0
Materiaal Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden
m/stuk [kg] 15.4