JBM-ST 211
Barras aserratadas de acero
N.º de identificação 114541
JBM-ST 211, Barras aserratadas de acero
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 21 mm
- Unidad de suministro: 1 unidad
- Descubra otras barras aserratadas en diferentes alturas y anchuras, disponibles en aluminio o acero. Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Detalhes técnicos
| Grupo de productos | Barras aserratadas de acero |
|---|---|
| Dentado | 1.5 mm x 60° |
| Ancho de la ranura N [mm] | 21.0 |
| Anchura B [mm] | 60.0 |
| altura H [mm] | 120.0 |
| Longitud L [mm] | 420.0 |
| Material | Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido |
| m/pieza [kg] | 23.2 |