SBM-ST 140
Barras serrilhadas em aço
N.º de identificação 112165
SBM-ST 140, Barras serrilhadas em aço
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 1/16" x 90°
- Largura da ranhura: 14 mm
- Unidade de entrega: 1 pedaço
- Descubra outras barras serrilhadas em diversas alturas e larguras, disponíveis em alumínio ou aço. Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Product group | Serrated bars made of steel |
|---|---|
| Serration | 1/16" x 90° |
| Slot width N [mm] | 14.0 |
| Width B [mm] | 35.0 |
| Height H [mm] | 60.0 |
| Length L [mm] | 420.0 |
| Material | Steel 16MnCr5 suitable for case hardening |
| m/piece [kg] | 6.6 |