arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PT 18-1 Illustration similar

PT 18-1

Pendulum jaws supporting jaws

N.º de identificação 160002

PT 18-1, Pendulum jaws supporting jaws

Product features:
  • Serration: 1.5 mm x 60°
  • Groove width: 18 mm
  • Delivery unit: 1 piece
Tools:
  • Discover more chuck jaws that meet your requirements! Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
Produktgruppe Pendelbacken Trägerbacken
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Nutbreite N [mm] 18.0
Breite B [mm] 50.0
Länge L [mm] 97.0
Gewinde Auflagebolzen G M6
Lochabstand a [mm] 47.0
Lochabstand b [mm] 34.0
Schrauben M14
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Stück [kg] 1.28