arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SRKL-AL 112

SRKL-AL 112

成角度软顶爪,铝制

N.º de identificação 1496963

SRKL-AL 112, 成角度软顶爪,铝制

产品特性:
  • 细齿: 十字槽
  • 槽宽度: 8 mm
  • 通道宽度: 10 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 探索其他不同尺寸的配套顶爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 成角度软顶爪,铝制
细齿 十字槽
插槽宽度 N [mm] 8.0
标签宽度 S [mm] 10.0
宽度 B [mm] 25.0
高度 H [mm] 30.0
高度 H1 [mm] 27.5
高度 H2 [mm] 26.0
长度 L [mm] 61.5
孔距 a [mm] 28.0
孔距 b [mm] 18.0
螺钉 M8
材料
m/套 [kg] 0.27