arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SZA-ST 17-1 Ilustração semelhante

SZA-ST 17-1

Castanhas duras para fixação de barras

N.º de identificação 175113

SZA-ST 17-1, Castanhas duras para fixação de barras

Características do produto:
  • Serração: 1/16" x 90°
  • Largura da ranhura: 14 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Gostaria de saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Castanhas duras para fixação de barras
Serração 1/16" x 90°
Largura do slot N [mm] 14.0
Largura B [mm] 30.0
Altura H [mm] 40.0
Comprimento L [mm] 71.0
Profundidade de aperto T [mm] 30.0
Espaçamento do furo b [mm] 20.0
Parafusos M10
Material Aço 16MnCr5, endurecido
m/conjunto [kg] 1.0