SZIJ 25-1
Castanhas duras para I.D. Fixação
N.º de identificação 179116
SZIJ 25-1, Castanhas duras para I.D. Fixação
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 1.5 mm x 60°
- Largura da ranhura: 16 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Grupo de productos | Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción |
|---|---|
| Dentado | 1.5 mm x 60° |
| Ancho de la ranura N [mm] | 16.0 |
| Anchura B [mm] | 40.0 |
| altura H [mm] | 58.0 |
| Longitud L [mm] | 107.0 |
| Profundidad de sujeción T [mm] | 25.0 |
| Perno de apoyo roscado G | M6 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 30.0 |
| Tornillos | M12 |
| Material | Acero 16MnCr5 templado |
| m/ajuste [kg] | 2.7 |