SZKI 167
Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción
N.º de identificação 166150
SZKI 167, Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: Ranura y legüeta
- Ancho de la ranura: 8 mm
- Ancho de banda: 18 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Detalhes técnicos
| Grupo de productos | Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción |
|---|---|
| Dentado | Ranura y legüeta |
| Ancho de la ranura N [mm] | 8.0 |
| Ancho de la pestaña S [mm] | 18.0 |
| Anchura B [mm] | 35.0 |
| altura H [mm] | 44.0 |
| Altura H1 [mm] | 40.0 |
| Longitud L [mm] | 81.0 |
| Profundidad de sujeción T [mm] | 20.0 |
| Perno de apoyo roscado G | M6 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 32.0 |
| Tornillos | M8 |
| Material | Acero 16MnCr5 templado |
| m/ajuste [kg] | 1.31 |