SZKI 169
Castanhas duras para I.D. Fixação
N.º de identificação 166152
SZKI 169, Castanhas duras para I.D. Fixação
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: Língua e sulco
- Largura da ranhura: 8 mm
- Largura do caminho: 18 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Castanhas duras para I.D. Fixação |
|---|---|
| Serração | Língua e sulco |
| Largura do slot N [mm] | 8.0 |
| Largura da guia S [mm] | 18.0 |
| Largura B [mm] | 30.0 |
| Altura H [mm] | 44.0 |
| Altura H1 [mm] | 40.0 |
| Comprimento L [mm] | 56.0 |
| Profundidade de aperto T [mm] | 20.0 |
| Parada da peça G | M6 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 32.0 |
| Parafusos | M8 |
| Material | Aço 16MnCr5, endurecido |
| m/conjunto [kg] | 0.89 |