arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SZKI 211 Ilustração semelhante

SZKI 211

Castanhas duras para I.D. Fixação

N.º de identificação 166156

SZKI 211, Castanhas duras para I.D. Fixação

Características do produto:
  • Serração: Língua e sulco
  • Largura da ranhura: 10 mm
  • Largura do caminho: 20 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
产品组 内径夹持用硬 爪夹持
细齿 十字槽
插槽宽度 N [mm] 10.0
标签宽度 S [mm] 20.0
宽度 B [mm] 30.0
高度 H [mm] 49.0
高度 H1 [mm] 45.0
长度 L [mm] 73.0
夹持深度 T [mm] 20.0
螺纹工件止挡 G M6
孔距 b [mm] 40.0
螺钉 M8
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 1.4