arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SZKI 264 Ilustração semelhante

SZKI 264

Castanhas duras para I.D. Fixação

N.º de identificação 166161

SZKI 264, Castanhas duras para I.D. Fixação

Características do produto:
  • Serração: Língua e sulco
  • Largura da ranhura: 12 mm
  • Largura do caminho: 20 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Produktgruppe Harte Krallenbacken für Innenspannung
Verzahnung Kreuzversatz
Nutbreite N [mm] 12.0
Stegbreite S [mm] 20.0
Breite B [mm] 40.0
Höhe H [mm] 55.0
Höhe H1 [mm] 50.0
Länge L [mm] 73.0
Einspanntiefe T [mm] 25.0
Gewinde Auflagebolzen G M6
Lochabstand b [mm] 40.0
Schrauben M12
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 2.2