SZKI 319
Harte Krallenbacken für Innenspannung
N.º de identificação 166162
SZKI 319, Harte Krallenbacken für Innenspannung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: Kreuzversatz
- Nutbreite: 12 mm
- Stegbreite: 26 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Detalhes técnicos
| Produktgruppe | Harte Krallenbacken für Innenspannung |
|---|---|
| Verzahnung | Kreuzversatz |
| Nutbreite N [mm] | 12.0 |
| Stegbreite S [mm] | 26.0 |
| Breite B [mm] | 40.0 |
| Höhe H [mm] | 59.0 |
| Höhe H1 [mm] | 53.0 |
| Länge L [mm] | 133.0 |
| Einspanntiefe T [mm] | 25.0 |
| Gewinde Auflagebolzen G | M8 |
| Lochabstand b [mm] | 54.0 |
| Schrauben | M12 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
| m/Satz [kg] | 3.9 |
Bei Verwendung mit SCHUNK Grundbacken EWB-MT 315