SZKU 160
Universal-Krallenbacken
N.º de identificação 139300
SZKU 160, Universal-Krallenbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: Kreuzversatz
- Nutbreite: 8 mm
- Stegbreite: 18 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihren Drehfutter wissen? Klicken Sie auf "Tools" und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Detalhes técnicos
| Produktgruppe | Universal-Krallenbacken |
|---|---|
| Verzahnung | Kreuzversatz |
| Nutbreite N [mm] | 8.0 |
| Stegbreite S [mm] | 18.0 |
| Breite B [mm] | 22.0 |
| Höhe H [mm] | 42.0 |
| Höhe H1 [mm] | 38.0 |
| Länge L [mm] | 60.5 |
| Einspanntiefe T [mm] | 20.0 |
| Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
| Lochabstand b [mm] | 32.0 |
| Schrauben | M8 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet |
| m/Satz [kg] | 0.7 |