SHB-J 82
Harde, vertande bovenste klemmen
N.º de identificação 133110
SHB-J 82, Harde, vertande bovenste klemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 14 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Detalhes técnicos
| Productgroep | Harde, vertande bovenste klemmen |
|---|---|
| Vertanding | 1.5 mm x 60° |
| Sleufbreedte N [mm] | 14.0 |
| Breedte B [mm] | 32.0 |
| Hoogte H [mm] | 38.0 |
| Lengte L [mm] | 79.0 |
| Klemdiepte T [mm] | 12.0 |
| Gatafstand a [mm] | 16.0 |
| Gatafstand b [mm] | 25.0 |
| Gatafstand c [mm] | 25.0 |
| Schroeven | M12 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 1.2 |
Verminderd gewicht voor hogere toerentallen