SP-HB 400-500
Castanhas escalonadas duras de sobrepor
N.º de identificação 125105
SP-HB 400-500, Castanhas escalonadas duras de sobrepor
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 3/32" x 90°
- Largura da ranhura: 25.5 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Castanhas escalonadas duras de sobrepor |
|---|---|
| Serração | 3/32" x 90° |
| Largura do slot N [mm] | 25.5 |
| Largura B [mm] | 57.5 |
| Altura H [mm] | 73.0 |
| Comprimento L [mm] | 160.0 |
| Profundidade de aperto T [mm] | 22.0 |
| Espaçamento do furo a [mm] | 43.1 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 42.0 |
| Espaçamento do furo c [mm] | 42.0 |
| Parafusos | M18 |
| Material | Aço 16MnCr5, endurecido |
| m/conjunto [kg] | 9.81 |