arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NS 25.5-21 Ilustração semelhante

NS 25.5-21

Porca em T simples

N.º de identificação 140109

NS 25.5-21, Porca em T simples

Características do produto:
  • Largura da ranhura: 25.5 mm
  • Largura do slot, escalonada: 21 mm
  • Máx. torque de aperto: 150 Nm
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
Ferramentas:
  • Esta porca em T é compatível com minha placa de torno? Para encontrar a porca T certa para sua placa de torno, clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Porca em T simples
Largura do slot N [mm] 25.5
Largura da ranhura escalonada N1 [mm] 21.0
Largura B [mm] 36.0
Altura H [mm] 29.0
Altura H1 [mm] 11.0
Comprimento L [mm] 28.0
Parafuso cil. M16 x 35
Máx. adm. torque de aperto [Nm] 150.0
Ao selecionar as porcas em T, verifique as dimensões de conexão da placa (largura do serrilhado/ranhura)
Verifique a porca em T e use porcas em T escalonadas, se necessário