KSP3 315-Z-AS-PM
Blocos de força de fixação pneumáticos de 2 castanhas
N.º de identificação 1496931
Bloco de força de fixação pneumática em versão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bloco de força de fixação de 2 castanhas
- Fixação centralizada
- Curso padrão
- Furos de posicionamento produzidos por gabarito
- Amplificação da força de fixação/fixação externa
- Monitoramento de posição final pneumática
- Monitoramento de contato pneumático
- Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
- Dimensões: 315 x 315 x 136 mm
- Força de fixação na pressão de operação máx.: 100 kN
- Força de fixação adicional resultante do conjunto da mola: 16 - 32.5 kN
- Curso por castanha: 6.5 mm
- Máx. altura da castanha: 200 mm
- Precisão de repetição: 0.02 mm
- Pressão de operação: 3 - 6 bar
- Consumo de ar por curso duplo a 6 bar: 21500 cm³
- Tempo de fechamento/abertura: 2 s
- Peso: 70 kg
Detalhes técnicos
| Zdvih na čelist [mm] | 6.5 |
|---|---|
| Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 100.0 |
| Min. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] | 16.0 |
| Max. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] | 32.5 |
| Min. provozní tlak [bar] | 3.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.02 |
| Max. výška čelisti [mm] | 200.0 |
| Vzdálenost H [mm] | 40.0 |
| Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] | 21500.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 2.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 70.0 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, upevňovací šrouby, krytky, upínací pouzdra, montážní šrouby, návod k použití
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).