arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSP3-LH 200-AS-PM

KSP3-LH 200-AS-PM

Blocos de força de fixação pneumáticos de 2 castanhas

ID 1433787

Bloco de força de fixação pneumática em versão padrão

Características do produto:
  • Bloco de força de fixação de 2 castanhas
  • Fixação centralizada
  • Curso longo
  • Amplificação da força de fixação/fixação externa
  • Monitoramento de posição final pneumática
  • Monitoramento de contato pneumático
  • Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
Dados técnicos:
  • Dimensões: 200 x 200 x 90,2 mm
  • Força de fixação na pressão de operação máx.: 25 kN
  • Força de fixação adicional resultante do conjunto da mola: 3.5 - 7 kN
  • Curso por castanha: 10 mm
  • Máx. altura da castanha: 200 mm
  • Precisão de repetição: 0.02 mm
  • Pressão de operação: 3 - 9 bar
  • Consumo de ar por curso duplo a 6 bar: 5100 cm³
  • Tempo de fechamento/abertura: 1 s
  • Peso: 18.9 kg
Curso por castanha [mm] 10.0
Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] 25.0
Força de fixação adicional mínima resultante do conjunto da mola [kN] 3.5
Força de fixação adicional máxima resultante do conjunto da mola [kN] 7.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 9.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.02
Máx. altura da castanha [mm] 200.0
Distância H [mm] 30.0
Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] 5100.0
Tempo de fechamento/abertura [s] 1.0
Peso [kg] 18.9

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, manual de operação

Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.

Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.

Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos

Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)