KSH3-LH 160
Blocos de força de fixação hidráulica de 2 castanhas
N.º de identificação 1463204
Bloco de força de fixação hidráulica padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bloco de força de fixação de 2 castanhas
- Fixação centralizada
- Curso longo
- Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
- Dimensões: 160 x 160 x 87,2 mm
- Força de fixação na pressão de operação máx.: 40 kN
- Curso por castanha: 8 mm
- Máx. altura da castanha: 60 mm
- Precisão de repetição: 0.01 mm
- Pressão de operação: 10 - 120 bar
- Consumo de óleo por curso duplo: 100 cm³
- Tempo de fechamento/abertura: 1.5 s
- Peso: 14 kg
Detalhes técnicos
| Curso por castanha [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] | 40.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 10.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 120.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.01 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 60.0 |
| Distância H [mm] | 25.0 |
| Consumo de óleo por curso duplo [cm³] | 100.0 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 1.5 |
| Peso [kg] | 14.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto para castanhas do sistema e morsa acionada, tampas, parafusos de ajuste, luvas de fixação, manual de operação
Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.
Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.
Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos
Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)