KSP3 315-Z-AS
Pneumatic 2-jaw clamping force blocks
ID 1409290
Étau de serrage pneumatique version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage 2 mors
- Serrage concentrique
- Course standard
- Alésages de positionnement produits par gabarit
- Amplification de la force de serrage/sécurisation externe
- Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
- Dimensions: 315 x 315 x 136 mm
- Force de serrage à la pression de service maximale: 100 kN
- Force de serrage supplémentaire résultant du ressort: 16 - 32.5 kN
- Course par mors : 6.5 mm
- Hauteur de mors max.: 200 mm
- Répétabilité: 0.02 mm
- Pression d'utilisation: 3 - 6 bar
- Consommation d'air par course double à 6 bar: 21500 cm³
- Temps de fermeture/ouverture: 2 s
- Poids: 70 kg
Technical details
| Course par mors [mm] | 6.5 |
|---|---|
| Force de serrage à la pression de service maximale [kN] | 100.0 |
| Force de préhension supplémentaire min. résultant des ressorts [kN] | 16.0 |
| Force de préhension supplémentaire max.. résultant des ressorts [kN] | 32.5 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 6.0 |
| Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.02 |
| Hauteur de mors max. [mm] | 200.0 |
| Distance H [mm] | 40.0 |
| Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] | 21500.0 |
| Temps de fermeture/ouverture [s] | 2.0 |
| Poids [kg] | 70.0 |
Etendue de la livraison
Étau à serrage concentrique, vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation
Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.
Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.
Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives
Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée