arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KRF3 100-Z-PM

KRF3 100-Z-PM

Morsas com acionamento por mola de 3 mordentes

N.º de identificação 1518295

Bloco de força de fixação com mola padrão

Características do produto:
  • Morsa acionada de 3 castanhas
  • Fixação centralizada
  • Curso padrão
  • Furos de posicionamento produzidos por gabarito
  • Monitoramento de posição final pneumática
  • Monitoramento de contato pneumático
  • Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
Dados técnicos:
  • Dimensões: 100 x 100 x 69,2 mm
  • Faixa de força de fixação: 7 - 12 kN
  • Curso por castanha: 2 mm
  • Máx. altura da castanha: 60 mm
  • Precisão de repetição: 0.01 mm
  • Pressão de abertura: 6 - 9 bar
  • Consumo de ar por curso: 500 cm³
  • Tempo de fechamento/abertura: 0.2 s
  • Peso: 4.5 kg
Stroke per jaw [mm] 2.0
Min. clamping force [kN] 7.0
Max. clamping force [kN] 12.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 60.0
Distance H [mm] 16.0
Air consumption per stroke at 6 bar [cm³] 500.0
Closing/opening time [s] 0.2
Weight [kg] 4.5

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual

Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.

Clamping force range
The clamping force depends on the stroke due to the spring tension. Max. clamping force is reached in the "open" condition, min. clamping force in the "closed" condition.

Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.

Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes

Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)