arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSF3 200-Z

KSF3 200-Z

Pružinové 2čelisťové silové svěráky

ID 1514329

Pružinově ovládaný silový svěrák standardní

Vlastnosti produktu:
  • 2čelisťový silový svěrák
  • Středicí upínání
  • Standardní zdvih
  • Souřadnicové polohovací otvory
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Rozměry: 200 x 200 x 90,2 mm
  • Rozsah upínací síly: 26 - 35 kN
  • Zdvih na čelist: 4 mm
  • Max. výška čelisti: 100 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.02 mm
  • Otevírací tlak: 6 - 9 bar
  • Spotřeba vzduchu na zdvih: 2550 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 1.2 s
  • Vlastní hmotnost: 24 kg
Zdvih na čelist [mm] 4.0
Min. upínací síla [kN] 26.0
Max. upínací síla [kN] 35.0
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] 0.02
Max. výška čelisti [mm] 100.0
Vzdálenost H [mm] 30.0
Spotřeba  vzduchu na zdvih při 6 bar [cm³] 2550.0
Zavírací/otevírací čas [s] 1.2
Vlastní hmotnost [kg] 24.0

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto para castanhas do sistema e morsa acionada, tampas, parafusos de ajuste, luvas de fixação, manual de operação

Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.

Faixa de força de fixação
A força de fixação depende do curso devido à tensão da mola. A força de fixação máx. é atingida na condição "aberto", força de fixação mín. na condição "fechada".

Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.

Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos

Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)